norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Bola endurecida.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03035 Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada 216 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03035-203M31,50,491,557 131.04 MXN
03035-204M42,50,81021222 110.04 MXN
03035-205M530,9142,51930 110.04 MXN
03035-206M63,511532840 110.04 MXN
03035-208M851,51844773 119.00 MXN
03035-210M106223566100 139.44 MXN
03035-212M1282,526666120 184.80 MXN
03035-216M16103,533890180 291.48 MXN
03035-220M20124,54310115240 364.00 MXN
03035-224M24155,54812130270 600.04 MXN