|
|
03041Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Perno de presión de acero. Resorte de acero para muelles cl. D.
Seguro roscado de nylon.Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:L2 = aprox. dos filetes
1) Tornillo de sujeción pegado DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero, fuerza del muelle estándar, con seguro roscado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | L1 | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03041-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 67.20 MXN | | 03041-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 69.16 MXN | | 03041-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 79.24 MXN | | 03041-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 87.92 MXN | | 03041-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 142.80 MXN | | 03041-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 3,9 | 3 | 03040-916 |  |  | 197.40 MXN | |
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero, fuerza del muelle ligera, con seguro roscado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | L1 | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03041-105 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 68.60 MXN | | 03041-106 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 70.56 MXN | | 03041-108 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 80.08 MXN | | 03041-110 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 87.92 MXN | | 03041-112 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 138.60 MXN | | 03041-116 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | 3,9 | 3 | 03040-916 |  |  | 192.92 MXN | |
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero, fuerza del muelle reforzada, con seguro roscado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | L1 | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03041-205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 11 | 29 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 67.20 MXN | | 03041-206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 37 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 70.28 MXN | | 03041-208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 22 | 65 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 81.48 MXN | | 03041-210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 19 | 70 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 88.76 MXN | | 03041-212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 25 | 85 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 141.96 MXN | | 03041-216 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 60 | 150 | 3,9 | 3 | 03040-916 |  |  | 196.00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|