norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
03056

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4305.
Muelle 1.4305.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03056 Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK 209 kB
 Piezas de presión con resorte con bloqueo para roscas LONG-LOK 1,5 MB

Planos (vista completa)

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1TT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
llave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03056-05M52,42,318720,80,81,55170,120,0803040-905  126.00 MXN
03056-06M62,72,52072,51126170,450,2203040-906  126.00 MXN
03056-08M83,5322831,41,22,57291,050,3703040-908  142.52 MXN
03056-10M10432293,51,41,638311,30,603040-910  164.64 MXN
03056-12M126428105224104721,303040-912  234.64 MXN
03056-16M167,55321462,52,5538853,9303040-916  374.36 MXN

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1TT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
llave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03056-205M52,42,318720,80,81,59260,120,0803040-905  127.40 MXN
03056-206M62,72,52072,511211350,450,2203040-906  127.40 MXN
03056-208M83,5322831,41,22,515481,050,3703040-908  146.16 MXN
03056-210M10432293,51,41,6315581,30,603040-910  169.96 MXN
03056-212M126428105224197421,303040-912  241.08 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50