norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03055_SF Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero inoxidable, fuerza del muelle estándar 250 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero inoxidable, fuerza del muelle estándar
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero inoxidable, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1C=CarreraLT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
lave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03055-03M311,51010,40,70,42,503040-903  163.45 MXN
03055-04M41,51,5150,60,61,351603040-904  136.36 MXN
03055-05M52,42,3180,80,81,551703040-905  135.45 MXN
03055-06M62,72,52011261703040-906  135.45 MXN
03055-08M83,53221,41,22,572903040-908  154.11 MXN
03055-10M1043221,41,6383103040-910  180.60 MXN
03055-12M126428224104703040-912  230.27 MXN
03055-16M167,55322,52,55388503040-916  362.40 MXN