norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Resorte 1.4310.

Seguro roscado de nylon.

Versión:Acabado natural. Bola endurecida.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03011 Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar, con seguro de rosca, pulgadas 214 kB
 Piezas de presión con resorte con bloqueo para roscas LONG-LOK 1,5 MB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar, con seguro de rosca, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

D=RoscaD1HL=LongitudL1NFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03011-03M31,50,4740,41,530,10,07 87.36 MXN
03011-04M42,50,8950,64100,180,12 79.52 MXN
03011-05M530,91260,86110,120,08 83.16 MXN
03011-06M63,5114719130,430,21 83.16 MXN
03011-08M851,51681,215301,090,37 103.60 MXN
03011-10M10621991,620351,360,62 117.32 MXN
03011-12M1282,52210230552,031,36 173.88 MXN
03011-16M16103,524142,5651253,952,95 236.04 MXN