norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural. Bola endurecida.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03010_SFLA Piezas de presión con resorte, ranura y bola, acero inoxidable, versión larga, fuerza del muelle estándar 216 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, acero inoxidable, versión larga, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LC=CarreraNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03010-404M42,5160,80,6410 81.87 MXN
03010-405M53200,90,8611 81.87 MXN
03010-406M63,52511913 81.87 MXN
03010-408M85301,51,21530 109.27 MXN
03010-410M1063521,62035 124.01 MXN
03010-412M128402,523055 150.21 MXN
03010-416M1610453,52,565125 188.73 MXN