|
|
03000Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Bola de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido. Bola endurecida.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | H | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03000-203 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 5 | 7 | | | 29.12 MXN | | 03000-204 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 12 | 22 | | | 22.96 MXN | | 03000-205 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 19 | 30 | | | 22.68 MXN | | 03000-206 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 | | | 22.68 MXN | | 03000-208 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 47 | 73 | | | 29.40 MXN | | 03000-210 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 66 | 100 | | | 31.36 MXN | | 03000-212 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 66 | 120 | | | 48.44 MXN | | 03000-216 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 90 | 180 | | | 64.68 MXN | | 03000-220 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 115 | 240 | | | 96.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|