norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Resorte de acero para muelles cl. D.

Seguro roscado de nylon.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03021_LF Piezas de presión con resorte, ranura y pasador de presión, acero, fuerza del muelle ligera, con seguro roscado 175 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y pasador de presión, acero, fuerza del muelle ligera, con seguro roscado

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1NFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03021-104M41,81,5950,63100,180,12 42.56 MXN
03021-105M52,421260,83100,120,08 42.56 MXN
03021-106M62,7214714100,440,21 43.40 MXN
03021-108M8421681,27151,10,38 49.00 MXN
03021-110M104,52,51991,69161,360,62 50.96 MXN
03021-112M1263,52210214262,111,41 100.24 MXN
03021-116M168,54,524142,522503,953,05 147.00 MXN