norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Resorte 1.4310.

Seguro roscado de nylon.
Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03026 Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, con seguro de rosca 227 kB
 Piezas de presión con resorte con bloqueo para roscas LONG-LOK 1,5 MB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, con seguro de rosca

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1NFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03026-205M52,421260,89250,120,08 89.88 MXN
03026-206M62,72147111250,440,21 89.88 MXN
03026-208M8421681,222431,10,38 112.28 MXN
03026-210M104,52,51991,620541,360,62 127.12 MXN
03026-212M1263,52210236942,111,41 199.08 MXN
03026-216M168,54,524142,5601103,993,05 279.44 MXN