|
|
03025Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, acero... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310. Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | H | L | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03025-04 | acero inoxidable | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 | | | 64.96 MXN | | 03025-05 | acero inoxidable | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 | | | 64.40 MXN | | 03025-06 | acero inoxidable | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 | | | 64.40 MXN | | 03025-08 | acero inoxidable | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | | | 84.84 MXN | | 03025-10 | acero inoxidable | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | | | 98.56 MXN | | 03025-12 | acero inoxidable | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | | | 125.72 MXN | | 03025-16 | acero inoxidable | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 | | | 164.64 MXN | | 03025-20 | acero inoxidable | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 60 | 120 | | | 222.32 MXN | |
|
Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | H | L | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03025-104 | acero inoxidable | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 3 | 10 | | | 73.92 MXN | | 03025-105 | acero inoxidable | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 3 | 10 | | | 75.32 MXN | | 03025-106 | acero inoxidable | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | | | 76.44 MXN | | 03025-108 | acero inoxidable | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 7 | 15 | | | 94.64 MXN | | 03025-110 | acero inoxidable | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 9 | 16 | | | 108.64 MXN | | 03025-112 | acero inoxidable | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 14 | 26 | | | 144.20 MXN | | 03025-116 | acero inoxidable | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 22 | 50 | | | 176.96 MXN | | 03025-120 | acero inoxidable | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 30 | 60 | | | 236.04 MXN | |
|
Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | H | L | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03025-205 | acero inoxidable | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 9 | 25 | | | 75.88 MXN | | 03025-206 | acero inoxidable | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 11 | 25 | | | 76.44 MXN | | 03025-208 | acero inoxidable | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 22 | 43 | | | 94.92 MXN | | 03025-210 | acero inoxidable | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 54 | | | 111.16 MXN | | 03025-212 | acero inoxidable | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 36 | 94 | | | 145.32 MXN | | 03025-216 | acero inoxidable | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 60 | 110 | | | 177.80 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|