norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03020_VF Piezas de presión con resorte, ranura y pasador de presión, acero, fuerza del muelle reforzada 153 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y pasador de presión, acero, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1C=CarreraLNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03020-205M52,42120,8925 30.41 MXN
03020-206M62,721411125 32.21 MXN
03020-208M842161,22243 38.53 MXN
03020-210M104,52,5191,62054 40.33 MXN
03020-212M1263,52223694 57.79 MXN
03020-216M168,54,5242,560110 77.97 MXN