|
|
03071Piezas de presión con resorte versión lisa, plástico |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de termoplástico. Muelle de acero inoxidable. Bola de acero inoxidable o POM.Versión:Manguito negro. Bola endurecida, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | D2 | H | L | L1 | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03071-04 | acero inoxidable | 4 | 3 | 4,6 | 0,7 | 5 | 1 | 3 | 7 | | | 13.72 MXN | | 03071-05 | acero inoxidable | 5 | 4 | 5,6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | | | 14.28 MXN | | 03071-06 | acero inoxidable | 6 | 5 | 6,5 | 1,5 | 7 | 1 | 6 | 12 | | | 14.84 MXN | | 03071-08 | acero inoxidable | 8 | 6,5 | 8,5 | 1,8 | 9 | 1 | 6 | 12 | | | 17.64 MXN | | 03071-10 | acero inoxidable | 10 | 8 | 12 | 2,7 | 13,5 | 2,5 | 10 | 20 | | | 32.48 MXN | | 03071-12 | acero inoxidable | 12 | 10 | 14 | 3,5 | 16 | 2,5 | 15 | 25 | | | 41.44 MXN | | 03071-204 | POM | 4 | 3 | 4,6 | 0,7 | 5 | 1 | 3 | 7 | | | 14.84 MXN | | 03071-205 | POM | 5 | 4 | 5,6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | | | 15.12 MXN | | 03071-206 | POM | 6 | 5 | 6,5 | 1,5 | 7 | 1 | 6 | 12 | | | 15.96 MXN | | 03071-208 | POM | 8 | 6,5 | 8,5 | 1,8 | 9 | 1 | 6 | 12 | | | 18.76 MXN | | 03071-210 | POM | 10 | 8 | 12 | 2,7 | 13,5 | 2,5 | 10 | 20 | | | 35.84 MXN | | 03071-212 | POM | 12 | 10 | 14 | 3,5 | 16 | 2,5 | 15 | 25 | | | 48.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|