norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Además de su función mecánica como elemento de enclavamiento y posicionamiento, las piezas de presión con resorte y sensor de estado sirven para consultar si un componente se encuentra en la posición deseada o no.
El sensor reconoce si el perno de presión está replegado o desplegado, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
Material:

Manguito de acero inoxidable 1.4305.
Pasador de presión de acero inoxidable 1.4034.
Resorte acero inoxidable 1.4310.
Sensor de estado de acero inoxidable 1.4301

Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación:El sensor de estado se conmuta con una carrera de H.Datos técnicos:Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA) o contacto de apertura (NC)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: <200 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 2000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP67
Tipo de conexión: 2 m de cable de PVC
Homologación: CE
Aplicación:Las piezas de presión con resorte y sensor de estado permiten un control del proceso en función del estado. Además se puede garantizar así que una pieza de trabajo o un componente móvil se encuentre en el lugar deseado.Rango de temperatura:Rango de temperatura: -25 °C - +70 °CMontaje:Si se fija con una contratuerca, se recomienda un par de apriete de 6 Nm.Seguridad:Las piezas de presión con resorte y sensor de estado no son aptas para asegurar personas.Indicación sobre el dibujo:
4) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul

Ejemplo de aplicación de consulta de posición:
Pos. 1: deslizadera encajada
Pos. 2: deslizadera desencajada
3) Deslizadera
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03025 Piezas de presión con resorte y sensor de estado, acero inoxidable 303 kB

Planos

Piezas de presión con resorte y sensor de estado, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2DD1HLL1Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
P=Longitud de cableCADAcc.PrecioPedir
03025-5061contacto normalmente cerradoM62,722737202000 1,617.28 MXN
03025-5062contacto normalmente abiertoM62,722737202000 1,617.28 MXN
03025-5081contacto normalmente cerradoM84229315302000 1,634.64 MXN
03025-5082contacto normalmente abiertoM84229315302000 1,634.64 MXN
03025-5101contacto normalmente cerradoM104,5336420382000 1,717.52 MXN
03025-5102contacto normalmente abiertoM104,5336420382000 1,717.52 MXN
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50