|
|
03075-12Topes de puerta de plástico para perfil de aluminio con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tope de puerta PA, reforzado con fibra de vidrio. Amortiguador EPDM. Placa de sujeción de acero inoxidable. Fijación de ranura de fundición inyectada de cinc. Tornillo de acero. Pieza de fijación PA, reforzada con fibra de vidrio.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de puerta pueden utilizarse para cerrar las puertas y cubiertas de un perfil de aluminio de forma amortiguada o magnética.Volumen de suministroTope de puerta con amortiguación: 1x tope de puerta, 1x fijación de ranura, 1x tornillo ISO 7991 - M5x14, 1x pieza de fijación.
Tope de puerta con cierre magnético: 1x tope de puerta, 1x placa de sujeción, 1x fijación de ranura, 2x tornillos ISO 7991 - M5x14, 1x pieza de fijación.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Forma | Material del componente | Superficie componente | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | BN=Ancho de ranura | Dureza Shore | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03075-12-0 | con amortiguación | A | EPDM | - | 40 | 15 | - | M5 | 19 | 4,5 | 5 | - | 53,5 | 20/22,5 | 12 | 5 | - | 8/10 | - | | | 297.36 MXN | | 03075-12-1 | con cierre magnético | B | acero | cincado | 40 | - | 36 | M5 | 19 | 4,5 | - | 2,5 | 53,5 | 20/22,5 | 12 | 3 | 30 | 8/10 | 70 | | | 382.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|