norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Manguito azul cincado.
Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.
Indicación:Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin junta
Forma B: con junta

1) Herramienta de montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03336 Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión 140 kB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1KLL1±SSWF
aprox. N
Referencia de
la herramienta
de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03336-1020X12AM12M42x60°11,541,6102003334-06  208.89 MXN
03336-1020X20AM12M42x60°1941,6102003334-06  219.73 MXN
03336-1020X27AM12M42x60°26,541,6102003334-06  230.27 MXN
03336-1050X12AM12M42x60°11,541,6105003334-06  208.89 MXN
03336-1050X20AM12M42x60°1941,6105003334-06  219.73 MXN
03336-1050X27AM12M42x60°26,541,6105003334-06  230.27 MXN
03336-1100X12AM12M42x60°11,541,61010003334-06  208.89 MXN
03336-1100X20AM12M42x60°1941,61010003334-06  219.73 MXN
03336-1100X27AM12M42x60°26,541,61010003334-06  230.27 MXN
03336-1040X12AM12M42x60°11,57,52104003334-06  219.73 MXN
03336-1040X20AM12M42x60°197,52104003334-06  230.27 MXN
03336-1040X27AM12M42x60°26,57,52104003334-06  240.51 MXN
03336-1075X12AM12M42x60°11,57,52107503334-06  219.73 MXN
03336-1075X20AM12M42x60°197,52107503334-06  230.27 MXN
03336-1075X27AM12M42x60°26,57,52107503334-06  240.51 MXN
03336-1150X12AM12M42x60°11,57,521010003334-06  219.73 MXN
03336-1150X20AM12M42x60°197,521010003334-06  230.27 MXN
03336-1150X27AM12M42x60°26,57,521010003334-06  240.51 MXN
03336-1100X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21610003334-10  230.27 MXN
03336-1100X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21610003334-10  252.24 MXN
03336-1100X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21610003334-10  273.62 MXN
03336-1200X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21615003334-10  230.27 MXN
03336-1200X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21615003334-10  252.24 MXN
03336-1200X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21615003334-10  273.62 MXN
03336-1300X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21620003334-10  230.27 MXN
03336-1300X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21620003334-10  252.24 MXN
03336-1300X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21620003334-10  273.62 MXN
03336-2020X12BM12M42x60°11,541,6102003334-06  235.09 MXN
03336-2020X20BM12M42x60°1941,6102003334-06  246.53 MXN
03336-2020X27BM12M42x60°26,541,6102003334-06  257.66 MXN
03336-2050X12BM12M42x60°11,541,6105003334-06  235.09 MXN
03336-2050X20BM12M42x60°1941,6105003334-06  246.53 MXN
03336-2050X27BM12M42x60°26,541,6105003334-06  257.66 MXN
03336-2100X12BM12M42x60°11,541,61010003334-06  235.09 MXN
03336-2100X20BM12M42x60°1941,61010003334-06  246.53 MXN
03336-2100X27BM12M42x60°26,541,61010003334-06  257.66 MXN
03336-2040X12BM12M42x60°11,57,52104003334-06  246.53 MXN
03336-2040X20BM12M42x60°197,52104003334-06  257.66 MXN
03336-2040X27BM12M42x60°26,57,52104003334-06  268.20 MXN
03336-2075X12BM12M42x60°11,57,52107503334-06  246.53 MXN
03336-2075X20BM12M42x60°197,52107503334-06  257.66 MXN
03336-2075X27BM12M42x60°26,57,52107503334-06  268.20 MXN
03336-2150X12BM12M42x60°11,57,521010003334-06  246.53 MXN
03336-2150X20BM12M42x60°197,521010003334-06  257.66 MXN
03336-2150X27BM12M42x60°26,57,521010003334-06  268.20 MXN
03336-2100X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21610003334-10  257.66 MXN
03336-2100X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21610003334-10  279.33 MXN
03336-2100X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21610003334-10  300.40 MXN
03336-2200X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21615003334-10  257.66 MXN
03336-2200X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21615003334-10  279.33 MXN
03336-2200X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21615003334-10  300.40 MXN
03336-2300X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21620003334-10  257.66 MXN
03336-2300X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21620003334-10  279.33 MXN
03336-2300X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21620003334-10  300.40 MXN