norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Perno de presión de acero endurecido y cincado.
Manguito azul cincado.
Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado se pueden ajustar de forma individual a la pieza que se vaya a sujetar. Además, el casquillo roscado se puede enroscar en chapas finas, ya que se puede fijar con una o dos tuercas.
W y Z según las indicaciones del cliente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Herramienta de montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03334_OA Piezas de presión laterales con resorte y sin junta 211 kB

Planos

Piezas de presión laterales con resorte y sin junta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Material
del componente
LL1DD1±SF
aprox. N
XSWKReferencia de
la herramienta
de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03334-1020X12sin juntaacero11,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  208.89 MXN
03334-1020X20sin juntaacero196,7M1250,8201,6102x60°03334-06  219.73 MXN
03334-1020X27sin juntaacero26,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  230.27 MXN
03334-1050X12sin juntaacero11,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  208.89 MXN
03334-1050X20sin juntaacero196,7M1250,8501,6102x60°03334-06  219.73 MXN
03334-1050X27sin juntaacero26,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  230.27 MXN
03334-1100X12sin juntaacero11,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  208.89 MXN
03334-1100X20sin juntaacero196,7M1250,81001,6102x60°03334-06  219.73 MXN
03334-1100X27sin juntaacero26,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  230.27 MXN
03334-1040X12sin juntaacero11,510,7M1261401,8102x60°03334-06  219.73 MXN
03334-1040X20sin juntaacero1910,7M1261401,8102x60°03334-06  230.27 MXN
03334-1040X27sin juntaacero26,510,7M1261401,8102x60°03334-06  240.51 MXN
03334-1075X12sin juntaacero11,510,7M1261751,8102x60°03334-06  219.73 MXN
03334-1075X20sin juntaacero1910,7M1261751,8102x60°03334-06  230.27 MXN
03334-1075X27sin juntaacero26,510,7M1261751,8102x60°03334-06  240.51 MXN
03334-1150X12sin juntaacero11,510,7M12611001,8102x60°03334-06  219.73 MXN
03334-1150X20sin juntaacero1910,7M12611001,8102x60°03334-06  230.27 MXN
03334-1150X27sin juntaacero26,510,7M12611001,8102x60°03334-06  240.51 MXN
03334-1100X16sin juntaacero1816,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  230.27 MXN
03334-1100X29sin juntaacero31,516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  252.24 MXN
03334-1100X43sin juntaacero4516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  273.62 MXN
03334-1200X16sin juntaacero1816,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  230.27 MXN
03334-1200X29sin juntaacero31,516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  252.24 MXN
03334-1200X43sin juntaacero4516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  273.62 MXN
03334-1300X16sin juntaacero1816,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  230.27 MXN
03334-1300X29sin juntaacero31,516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  252.24 MXN
03334-1300X43sin juntaacero4516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  273.62 MXN