|
|
03330-01Piezas de presión laterales con resorte y muelle de plástico |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito y muelle de plástico. Perno de presión de acero, de acero inoxidable o de POM.Versión:Perno de presión (acero) templado por cementación y bruñido. Perno de presión (de acero inoxidable) acabado natural. Perno de presión (POM) blanco.Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte sirven para el posicionamiento, sujeción, retención y fijación de piezas de trabajo en aplicaciones en las que se puede generar más suciedad. Por ejemplo: lacado y con chorro de arena.
Cálculo de medida X: Y > = L1-D1/2, entonces X=D1/2-S Y < L1-D1/2, entonces X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Fuerza del muelle ligera = muelles azules Fuerza del muelle estándar = muelles rojos Fuerza del muelle reforzada = muelles verdesMontaje:El manguito se presiona en la perforación. Se recomienda humedecer el manguito antes del montaje.Indicación sobre el dibujo:1) Herramienta de montaje 2) Algunos tamaños tienen una forma de clavija distinta
Y = Altura de pieza de trabajo W = Longitud de pieza de trabajo X = Medida de coordenadas Z = Diámetro de tope Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Material del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F aprox. N | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03330-01-100307 | fuerza del muelle ligera | forma de clavija diferente | acero | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | 03330-01-03 | | | 122.92 MXN | | 03330-01-100409 | fuerza del muelle ligera | - | acero | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | 03330-01-04 | | | 128.80 MXN | | 03330-01-100509 | fuerza del muelle ligera | - | acero | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | 03330-01-05 | | | 133.28 MXN | | 03330-01-100609 | fuerza del muelle ligera | - | acero | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | 03330-01-05 | | | 143.36 MXN | | 03330-01-200307 | fuerza del muelle estándar | forma de clavija diferente | acero | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | 03330-01-03 | | | 122.92 MXN | | 03330-01-200409 | fuerza del muelle estándar | - | acero | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | 03330-01-04 | | | 128.80 MXN | | 03330-01-200509 | fuerza del muelle estándar | - | acero | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | 03330-01-05 | | | 133.28 MXN | | 03330-01-200609 | fuerza del muelle estándar | - | acero | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | 03330-01-05 | | | 143.36 MXN | | 03330-01-200813 | fuerza del muelle estándar | - | acero | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | 03330-01-08 | | | 154.84 MXN | | 03330-01-201016 | fuerza del muelle estándar | - | acero | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | 03330-01-10 | | | 167.72 MXN | | 03330-01-300509 | fuerza del muelle reforzada | - | acero | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | 03330-01-05 | | | 133.28 MXN | | 03330-01-300609 | fuerza del muelle reforzada | - | acero | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | 03330-01-05 | | | 143.36 MXN | | 03330-01-300813 | fuerza del muelle reforzada | - | acero | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | 03330-01-08 | | | 154.84 MXN | | 03330-01-301016 | fuerza del muelle reforzada | - | acero | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | 03330-01-10 | | | 167.72 MXN | | 03330-01-110307 | fuerza del muelle ligera | forma de clavija diferente | acero inoxidable | 6 | 3 | 2,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | 03330-01-03 | | | 138.88 MXN | | 03330-01-110409 | fuerza del muelle ligera | - | acero inoxidable | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | 03330-01-04 | | | 144.76 MXN | | 03330-01-110509 | fuerza del muelle ligera | - | acero inoxidable | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | 03330-01-05 | | | 159.32 MXN | | 03330-01-110609 | fuerza del muelle ligera | - | acero inoxidable | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | 03330-01-05 | | | 171.64 MXN | | 03330-01-210307 | fuerza del muelle estándar | forma de clavija diferente | acero inoxidable | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | 03330-01-03 | | | 138.88 MXN | | 03330-01-210409 | fuerza del muelle estándar | - | acero inoxidable | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | 03330-01-04 | | | 144.76 MXN | | 03330-01-210509 | fuerza del muelle estándar | - | acero inoxidable | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | 03330-01-05 | | | 159.32 MXN | | 03330-01-210609 | fuerza del muelle estándar | - | acero inoxidable | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | 03330-01-05 | | | 171.64 MXN | | 03330-01-210813 | fuerza del muelle estándar | - | acero inoxidable | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | 03330-01-08 | | | 186.48 MXN | | 03330-01-211016 | fuerza del muelle estándar | - | acero inoxidable | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | 03330-01-10 | | | 196.28 MXN | | 03330-01-310509 | fuerza del muelle reforzada | - | acero inoxidable | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | 03330-01-05 | | | 159.32 MXN | | 03330-01-310609 | fuerza del muelle reforzada | - | acero inoxidable | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | 03330-01-05 | | | 171.64 MXN | | 03330-01-310813 | fuerza del muelle reforzada | - | acero inoxidable | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,2 | 1,2 | 100 | 03330-01-08 | | | 186.48 MXN | | 03330-01-311016 | fuerza del muelle reforzada | - | acero inoxidable | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,6 | 1,6 | 160 | 03330-01-10 | | | 196.28 MXN | | 03330-01-120307 | fuerza del muelle ligera | forma de clavija diferente | POM | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | 03330-01-03 | | | 122.92 MXN | | 03330-01-120409 | fuerza del muelle ligera | - | POM | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | 03330-01-04 | | | 128.80 MXN | | 03330-01-120509 | fuerza del muelle ligera | - | POM | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | 03330-01-05 | | | 133.28 MXN | | 03330-01-120609 | fuerza del muelle ligera | - | POM | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | 03330-01-05 | | | 143.36 MXN | | 03330-01-220307 | fuerza del muelle estándar | forma de clavija diferente | POM | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | 03330-01-03 | | | 122.92 MXN | | 03330-01-220409 | fuerza del muelle estándar | - | POM | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | 03330-01-04 | | | 128.80 MXN | | 03330-01-220509 | fuerza del muelle estándar | - | POM | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | 03330-01-05 | | | 133.28 MXN | | 03330-01-220609 | fuerza del muelle estándar | - | POM | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | 03330-01-05 | | | 143.36 MXN | | 03330-01-220813 | fuerza del muelle estándar | - | POM | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | 03330-01-08 | | | 154.84 MXN | | 03330-01-221016 | fuerza del muelle estándar | - | POM | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | 03330-01-10 | | | 167.72 MXN | | 03330-01-320509 | fuerza del muelle reforzada | - | POM | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | 03330-01-05 | | | 133.28 MXN | | 03330-01-320609 | fuerza del muelle reforzada | - | POM | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | 03330-01-05 | | | 143.36 MXN | | 03330-01-320813 | fuerza del muelle reforzada | - | POM | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | 03330-01-08 | | | 154.84 MXN | | 03330-01-321016 | fuerza del muelle reforzada | - | POM | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | 03330-01-10 | | | 167.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|