norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de aluminio. Arandela de alojamiento de acero. Muelle de acero.Versión:Manguito azul cincado.Indicación:Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03332_B Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión, forma B, con junta 174 kB

Planos

Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión, forma B, con junta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2LL1SF
aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03332-32054B10M4101241,620 187.04 MXN
03332-32056B10M4101241,650 187.04 MXN
03332-32058B10M4101241,6100 187.04 MXN
03332-32064B10M410127,5240 197.68 MXN
03332-32066B10M410127,5275 197.68 MXN
03332-32068B10M410127,52100 197.68 MXN
03332-32104B16M6161811,53,2100 226.52 MXN
03332-32106B16M6161811,53,2150 226.52 MXN
03332-32108B16M6161811,53,2200 226.52 MXN