|
|
01280Arandelas redondas de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1181.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | S | D | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
01280-01X16 | 16 | 140 | | | 1,529.64 MXN | | 01280-01X20 | 20 | 140 | | | 1,791.16 MXN | | 01280-01X25 | 25 | 140 | | | 1,963.92 MXN | | 01280-02X16 | 16 | 180 | | | 2,078.44 MXN | | 01280-02X20 | 20 | 180 | | | 2,318.12 MXN | | 01280-02X25 | 25 | 180 | | | 2,687.44 MXN | | 01280-03X16 | 16 | 220 | | | 2,616.04 MXN | | 01280-03X20 | 20 | 220 | | | 3,134.32 MXN | | 01280-03X25 | 25 | 220 | | | 3,652.88 MXN | | 01280-04X16 | 16 | 280 | | | 4,478.04 MXN | | 01280-04X20 | 20 | 280 | | | 5,230.96 MXN | | 01280-04X25 | 25 | 280 | | | 5,896.52 MXN | | 01280-05X20 | 20 | 355 | | | 6,871.20 MXN | | 01280-05X25 | 25 | 355 | | | 7,979.72 MXN | | 01280-05X32 | 32 | 355 | | | 9,841.72 MXN | | 01280-06X25 | 25 | 400 | | | 9,619.96 MXN | | 01280-06X32 | 32 | 400 | | | 12,369.28 MXN | | 01280-07X25 | 25 | 450 | | | 12,324.48 MXN | | 01280-07X32 | 32 | 450 | | | 15,249.92 MXN | | 01280-08X36 | 36 | 500 | | | 18,486.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|