norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1181.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01280 Arandelas redondas de acero 169 kB

Planos

Arandelas redondas de acero

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaSDCADAcc.PrecioPedir
01280-01X1616140 1,529.64 MXN
01280-01X2020140 1,791.16 MXN
01280-01X2525140 1,963.92 MXN
01280-02X1616180 2,078.44 MXN
01280-02X2020180 2,318.12 MXN
01280-02X2525180 2,687.44 MXN
01280-03X1616220 2,616.04 MXN
01280-03X2020220 3,134.32 MXN
01280-03X2525220 3,652.88 MXN
01280-04X1616280 4,478.04 MXN
01280-04X2020280 5,230.96 MXN
01280-04X2525280 5,896.52 MXN
01280-05X2020355 6,871.20 MXN
01280-05X2525355 7,979.72 MXN
01280-05X3232355 9,841.72 MXN
01280-06X2525400 9,619.96 MXN
01280-06X3232400 12,369.28 MXN
01280-07X2525450 12,324.48 MXN
01280-07X3232450 15,249.92 MXN
01280-08X3636500 18,486.16 MXN

Otros artículos de esta categoría