norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Escuadra de sujeción de fundición gris de doble cara con sistema de sujeción de punto cero UNILOCK
01857

Escuadra de sujeción de fundición gris de doble cara con sistema...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Escuadra de sujeción de doble cara con módulos de sujeción UNILOCK EFM 138 integrados. Los módulos de sujeción integrados permiten sujetar o cambiar dispositivos de sujeción y portapiezas en la escuadra de sujeción en un mínimo intervalo de tiempo. De este modo, se reducen los tiempos de preparación y se incrementan los tiempos de funcionamiento de la máquina.Material:Escuadra de sujeción GJL 300.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Versión:Escuadras de sujeción, superficies de apoyo mecanizadas de precisión.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Indicación:Las escuadras de sujeción se adaptan a las mesas de las máquinas herramienta según las normas DIN 55201 y JIS6337-1980.

Los módulos de sujeción se accionan de forma centralizada mediante una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N/módulo
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Rango de temperatura:+5 °C a +60 °C.Accesorios:- Perno de sujeción de UNILOCK 42208.
- UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero 42755.
- UNILOCK perno protector para módulos de sujeción 42796.
- UNILOCK tapa para módulos de sujeción 42796.
Volumen de suministro- Escuadras de sujeción.
- Tornillos de transporte.
- Instrucciones de uso.
Indicación sobre el dibujo:
1) Conexión de aire G1/8 abrir
2) Conexión de aire G1/8 función turbo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01857 Escuadra de sujeción de fundición gris de doble cara con sistema de sujeción de punto cero UNILOCK 423 kB

Planos

Escuadra de sujeción de fundición gris de doble cara con sistema de sujeción de punto cero UNILOCK
Escuadra de sujeción de fundición gris de doble cara con sistema de sujeción de punto cero UNILOCK

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2LHBB1B2B3B4B5B6D

D1D2GG1G2CADAcc.PrecioPedir
01857-138122004070Con módulos de sujeción de punto cero40071318216032020015055250502025M12M16M16 A petición
01857-138122005070Con módulos de sujeción de punto cero50071318216010020020075300502025M12M16M16 A petición
ReferenciaH1H2H3H4H5H6L1L2L3L4L5Fuerza de compresión
con Turbo
kN
CADAcc.PrecioPedir
01857-138122004070748,5190200405,518380100801602524 A petición
01857-138122005070748,5190200405,518380100200-2524 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50