norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación:Los bloqyes de apoyo sirven para alcanzar una determinada altura de apoyo. Las perforaciones roscadas adicionales de los bloques de apoyo se utilizan como soporte para otros elementos del dispositivo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01247-05 Bloques de apoyo, forma M 302 kB

Planos

Bloques de apoyo, forma M

Selección/filtro de artículos

Referencia

AB
Perforación de pasada para
para tornillo DIN 912
CDEFGPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
01247-05-1411202525M12M12122585501.199 4,222.96 MXN
01247-05-1411203232M12M12193285501.535 4,351.48 MXN
01247-05-1411204040M12M12273085501.955 4,581.64 MXN
01247-05-1411205050M12M12373085502.43 4,684.96 MXN
01247-05-1411602525M16M1682585501.007 4,222.96 MXN
01247-05-1411603232M16M16153285501.31 4,351.48 MXN
01247-05-1411604040M16M16233585501.648 4,479.16 MXN
01247-05-1411605050M16M16333585502.104 4,786.04 MXN