|
|
01247-05Bloques de fijación, forma M |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido. Superficies de apoyo pulidas.Indicación:Los bloques de fijación se utilizan para proporcionar altura a todos los elementos del sistema que no tienen superficies de apoyo o de contacto móviles, como p. ej. piezas de soporte y de instalación 02394, prismas en vertical 02388-05-600. Además, ofrecen la posibilidad de posicionar y fijar elementos dentro de la retícula de 50 ±0,01 mm (ver ejemplo de aplicación).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A Agujero de referencia
| A Rosca | B Ø para tornillo de ajuste | C | Número de perforaciones de retícula
| Número de perforaciones de montaje | Tornillo de ajuste correspondiente | Peso kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
01247-05-12112050 | 12 F7 | M12 | 12 F7 | 22 | 7 | 2 | 07533-112055 | 2.693 | | | 11,984.00 MXN | | 01247-05-12116050 | 16 F7 | M16 | 16 F7 | 26 | 7 | 2 | 07533-116055 | 2.38 | | | 11,928.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|