norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01760 Cuerpos huecos cuadrados de fundición gris 153 kB

Planos

Cuerpos huecos cuadrados de fundición gris

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaL = longitudBH≈ SRCADAcc.PrecioPedir
01760-01X1001008063126
01760-01X2002008063126
01760-02X20020010080168
01760-02X40040010080168
01760-03X2002001601002210
01760-03X3003001601002210
01760-03X6006001601002210
01760-04X2002002001602516
01760-04X3003002001602516
01760-04X6006002001602516
01760-05X3003002502002820
01760-05X6006002502002820
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50