norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio (resistencia a la extensión de 400 N/mm²).
Husillo de acero para temple y revenido.
Versión:Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.Indicación sobre el dibujo:
1) Agujero de centrado para 02210
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02180 Bloques de atornillar con soporte plano, aluminio 216 kB

Planos

Bloques de atornillar con soporte plano, aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3HH1SF
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
02180-015050Tr 30X43642521230  1,242.84 MXN
02180-025050Tr 30X43650701230  1,476.41 MXN
02180-035050Tr 30X436701001230  1,776.21 MXN