|
|
02408Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Tornillo hexagonal DIN EN ISO 4017 clase de resistencia 8.8 negro. Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8, negro.Bola de sujeción negra.Indicación:Las bolas de sujeción con bola esférica unen la pieza de trabajo con el estabilizador de pieza de trabajo de manera flexible. Estas bolas garantizan un amplio grado de libertad para la pieza de trabajo.Indicación sobre el dibujo:1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02408-125 | A | 25 | 25,4 | M10 | 29 | 18 | 25 | 12,2 | | | 2,436.00 MXN | |
|
Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Tamaño | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02408-225 | B | 25 | 25,4 | M10 | 29 | 25 | 11 | | | 1,874.88 MXN | | 02408-250 | B | 50 | 50 | M16 | 49 | 30 | 20,5 | | | 4,741.52 MXN | |
|
Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Tamaño | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02408-3251240 | C | 25 | 25,4 | M12 | 17,3 | 40 | 18 | | | 2,579.08 MXN | | 02408-3251640 | C | 25 | 25,4 | M16 | 19,8 | 40 | 24 | | | 2,950.92 MXN | | 02408-3252050 | C | 25 | 25,4 | M20 | 22,3 | 50 | 30 | | | 3,338.44 MXN | | 02408-3252450 | C | 25 | 25,4 | M24 | 24,8 | 50 | 36 | | | 3,477.60 MXN | | 02408-3502450 | C | 50 | 50 | M24 | 34,5 | 50 | 36 | | | 4,145.12 MXN | | 02408-3503060 | C | 50 | 50 | M30 | 34,5 | 60 | 46 | | | 4,473.00 MXN | | 02408-3503670 | C | 50 | 50 | M36 | 34,5 | 70 | 55 | | | 5,009.76 MXN | |
|
Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma D |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Tamaño | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02408-450 | D | 50 | 50 | M16 | 25 | 20 | 18 | 3,5 | | | 2,433.48 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|