norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida.
Indicación:Utilizable en
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02210_A Piezas adicionales con bola giratoria 145 kB

Planos

Piezas adicionales con bola giratoria

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
02210-05Pieza Adicionalcon bola giratoria30 1,012.20 MXN