norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:En el mecanizado de piezas se utilizan elementos de apoyo para evitar vibraciones, flexiones y combas de la pieza. Se puede realizar un montaje horizontal o vertical de los elementos de apoyo enroscables. Con estas dos formas de montaje se pueden lograr posicionamientos en poco espacio en los sistemas de sujeción.
La sujeción por apriete hidráulico se puede combinar con una sujeción por tensión hidráulica o realizar por separado.
Material:Carcasa y pistón de acero.Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Modo de accionamiento:Canales perforados.Datos técnicos:- Presión de servicio máx.: 500 bar.
- Carga admisible con 500 bar: 9 kN.
- Presión de aceite mín.: 100 bar.
- Par de apriete máx.: 60 Nm.
Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado.
- Colocación siempre mediante fuerza del muelle.
- Reducidas medidas de instalación.
- Forma de instalación horizontal/ vertical.
- Sujeción por apriete separada o combinada con operación de sujeción.
- Junta Kantseal montada.
Volumen de suministro1 ud. de junta Kantseal incluida.Indicación sobre el dibujo:
1) Contorno de instalación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02341_B Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente, forma B, colocación por resorte 448 kB
 Indicación técnica para elementos de sujeción hidráulicos 151 kB

Planos

Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente, forma B, colocación por resorte
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente, forma B, colocación por resorte

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Fuerza del muelle
mín.
(N)
Fuerza del muelle
F máx.
(N)
CADAcc.PrecioPedir
02341-160823062B168canales perforados28,2M30x1,580,555,59,510610241317813 3,780.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50