|
|
|
02389-90Pernos de apoyo de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Pernos de apoyo de acero de cementación 1.7139.Versión:templado por cementación.Indicación:Los pernos de apoyo de acero son componentes que, en la construcción de herramientas y moldes, aseguran un soporte estable, una alineación precisa y una elevada estabilidad de las herramientas y los moldes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 02389-90-032046 | 32 | M8 | 6 | 46 | 15 |  | | 485.21 MXN | | | 02389-90-032056 | 32 | M8 | 6 | 56 | 15 |  | | 553.24 MXN | | | 02389-90-032066 | 32 | M8 | 6 | 66 | 15 |  | | 583.34 MXN | | | 02389-90-032076 | 32 | M8 | 6 | 76 | 15 |  | | 614.95 MXN | | | 02389-90-032086 | 32 | M8 | 6 | 86 | 15 |  | | 685.68 MXN | | | 02389-90-032096 | 32 | M8 | 6 | 96 | 15 |  | | 766.35 MXN | | | 02389-90-032116 | 32 | M8 | 6 | 116 | 15 |  | | 879.83 MXN | | | 02389-90-032136 | 32 | M8 | 6 | 136 | 15 |  | | 999.92 MXN | | | 02389-90-040046 | 40 | M10 | 8 | 46 | 20 |  | | 664.92 MXN | | | 02389-90-040056 | 40 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 732.03 MXN | | | 02389-90-040066 | 40 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 758.52 MXN | | | 02389-90-040076 | 40 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 786.21 MXN | | | 02389-90-040086 | 40 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 823.24 MXN | | | 02389-90-040096 | 40 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 861.77 MXN | | | 02389-90-040116 | 40 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 937.62 MXN | | | 02389-90-040136 | 40 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 1,086.32 MXN | | | 02389-90-050046 | 50 | M10 | 8 | 46 | 20 |  | | 825.05 MXN | | | 02389-90-050056 | 50 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 848.82 MXN | | | 02389-90-050066 | 50 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 878.32 MXN | | | 02389-90-050076 | 50 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 912.34 MXN | | | 02389-90-050086 | 50 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 951.47 MXN | | | 02389-90-050096 | 50 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 993.01 MXN | | | 02389-90-050116 | 50 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 1,060.72 MXN | | | 02389-90-050136 | 50 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 1,182.64 MXN | | | 02389-90-060056 | 60 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 933.10 MXN | | | 02389-90-060066 | 60 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 980.66 MXN | | | 02389-90-060076 | 60 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 1,029.73 MXN | | | 02389-90-060086 | 60 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 1,092.34 MXN | | | 02389-90-060096 | 60 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 1,134.77 MXN | | | 02389-90-060116 | 60 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 1,256.68 MXN | | | 02389-90-060136 | 60 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 1,384.60 MXN | | | 02389-90-060156 | 60 | M10 | 8 | 156 | 20 |  | | 1,517.04 MXN | | | 02389-90-060176 | 60 | M10 | 8 | 176 | 20 |  | | 2,230.72 MXN | | | 02389-90-063056 | 63 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 972.23 MXN | | | 02389-90-063066 | 63 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 1,017.09 MXN | | | 02389-90-063076 | 63 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 1,053.50 MXN | | | 02389-90-063086 | 63 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 1,118.52 MXN | | | 02389-90-063096 | 63 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 1,154.03 MXN | | | 02389-90-063116 | 63 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 1,318.69 MXN | | | 02389-90-063136 | 63 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 1,400.85 MXN | | | 02389-90-063156 | 63 | M10 | 8 | 156 | 20 |  | | 1,535.70 MXN | | | 02389-90-070066 | 70 | M12 | 10 | 66 | 25 |  | | 1,076.68 MXN | | | 02389-90-070076 | 70 | M12 | 10 | 76 | 25 |  | | 1,139.59 MXN | | | 02389-90-070086 | 70 | M12 | 10 | 86 | 25 |  | | 1,235.61 MXN | | | 02389-90-070096 | 70 | M12 | 10 | 96 | 25 |  | | 1,299.12 MXN | | | 02389-90-070116 | 70 | M12 | 10 | 116 | 25 |  | | 1,431.86 MXN | | | 02389-90-070136 | 70 | M12 | 10 | 136 | 25 |  | | 1,591.39 MXN | | | 02389-90-070156 | 70 | M12 | 10 | 156 | 25 |  | | 1,755.43 MXN | | | 02389-90-070176 | 70 | M12 | 10 | 176 | 25 |  | | 1,887.87 MXN | | | 02389-90-080066 | 80 | M12 | 10 | 66 | 25 |  | | 1,118.52 MXN | | | 02389-90-080076 | 80 | M12 | 10 | 76 | 25 |  | | 1,211.53 MXN | | | 02389-90-080086 | 80 | M12 | 10 | 86 | 25 |  | | 1,307.85 MXN | | | 02389-90-080096 | 80 | M12 | 10 | 96 | 25 |  | | 1,445.40 MXN | | | 02389-90-080116 | 80 | M12 | 10 | 116 | 25 |  | | 1,641.05 MXN | | | 02389-90-080136 | 80 | M12 | 10 | 136 | 25 |  | | 1,867.71 MXN | | | 02389-90-080156 | 80 | M12 | 10 | 156 | 25 |  | | 2,021.22 MXN | | | 02389-90-080176 | 80 | M12 | 10 | 176 | 25 |  | | 2,132.89 MXN | | | 02389-90-100096 | 100 | M12 | 10 | 96 | 25 |  | | 3,423.28 MXN | | | 02389-90-100116 | 100 | M12 | 10 | 116 | 25 |  | | 3,755.58 MXN | | | 02389-90-100136 | 100 | M12 | 10 | 136 | 25 |  | | 4,084.88 MXN | | | 02389-90-100156 | 100 | M12 | 10 | 156 | 25 |  | | 4,422.89 MXN | | | 02389-90-100176 | 100 | M12 | 10 | 176 | 25 |  | | 4,754.60 MXN | | | 02389-90-100196 | 100 | M12 | 10 | 196 | 25 |  | | 5,088.41 MXN | | | 02389-90-100236 | 100 | M12 | 10 | 236 | 25 |  | | 6,217.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|