|
|
02388-05Prismas verticales |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido. Superficies prismáticas y superficies de apoyo pulidas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B Ø para tornillo de ajuste | C mín. | C máx. | C Ø de comprobación | D | E | F | G | Tornillo de ajuste correspondiente | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02388-05-60012063 | 63 | 12 F7 | 15 | 80 | 50±0,003 | M12 | 22 | 95,071 | C/2 x√ 2+34,716 | 07533-112055 | | | 7,295.96 MXN | | 02388-05-60012075 | 75 | 12 F7 | 15 | 100 | 70±0,003 | M12 | 22 | 124,142 | C/2 x√2+39,645 | 07533-112055 | | | 7,324.80 MXN | | 02388-05-60016063 | 63 | 16 F7 | 15 | 80 | 50±0,003 | M16 | 25 | 95,071 | C/2 x√ 2+34,716 | 07533-116065 | | | 7,411.60 MXN | | 02388-05-60016075 | 75 | 16 F7 | 15 | 100 | 70±0,003 | M16 | 25 | 124,142 | C/2 x√2+39,645 | 07533-116065 | | | 7,469.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|