norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Los soportes se pueden combinar como se desee con suplementos cónicos, prismáticos y planos 02156-02. Los suplementos se fijan entonces con un tornillo prisionero. Con ello se pueden cambiar los suplementos como se desee y con rapidez, adaptándolos a la pieza de trabajo correspondiente.Accesorios:Suplementos cónicos, suplementos prismáticos y suplementos planos 02156-02.
Placas de base 01042.
Carriles básicos 34000-15.
Piezas de extensión 02035-01.
Placas de retención 33263.
Indicación sobre el dibujo:
1) Contratuerca
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02156 Soportes de acero inoxidable 348 kB

Planos

Soportes de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABCD

EGSWSW1CADAcc.PrecioPedir
02156-1004001285712540M101319 1,266.16 MXN