|
|
02360Elementos de apoyo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación, bruñido y pulido.Indicación:El elemento de apoyo se utiliza en trabajos de fresado, taladrado, cepillado y pulido para evitar el traqueteo o la salida de la pieza de trabajo.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | F kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02360-006 | 4 | 10 | M6 | 8,2 | 16,2 | 20 | 19 | 19,5 | 7 | 9 | 92 | 25,5 | 39 | 20 | 6 | 3 | | | 10,065.44 MXN | | 02360-010 | 6 | 16 | M10 | 12,5 | 24,4 | 30 | 30 | 31 | 10 | 10 | 149 | 44 | 61 | 32 | 11 | 15 | | | 11,253.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|