norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02029_C Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma C, superficie serrada 151 kB

Planos

Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma C, superficie serrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1H2PSWCADAcc.PrecioPedir
02029-310020CM101017,820571024 724.64 MXN
02029-310040CM101017,840671024 1,784.16 MXN
02029-316030CM162025,83010131641 1,004.36 MXN
02029-316060CM162025,86010131641 1,078.84 MXN