norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.Indicación:Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02028_C Perno de apoyo, forma C, superficie serrada 202 kB

Planos

Perno de apoyo, forma C, superficie serrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2EHPSWCADAcc.PrecioPedir
02028-306012CM665312,5411 353.36 MXN
02028-306025CM665325711 367.64 MXN
02028-308015CM886415613 366.52 MXN
02028-308030CM886430913 386.40 MXN
02028-310020CM10108520917 429.80 MXN
02028-310040CM101085401317 447.72 MXN
02028-312025CM12129,56251119 413.56 MXN
02028-312050CM12129,56501619 451.36 MXN
02028-316030CM1616138301224 913.36 MXN
02028-316060CM1616138602024 1,066.80 MXN