|
|
02040Pies de posiciones |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.Indicación sobre el dibujo:Forma A: rosca exterior y superficie plana Forma B: rosca exterior y superficie convexa Forma C: rosca exterior y superficie serrada Forma K: rosca exterior y superficie serrada de metal duro Forma L: rosca exterior e inserto de POM Forma D: rosca interior y superficie plana Forma E: rosca interior y superficie convexa Forma F: rosca interior y superficie serrada DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D1 | G | H | L2 | T | E | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02040-108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 16 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 298.76 MXN | | 02040-1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 20 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 315.84 MXN | | 02040-1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 18 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | 333.48 MXN | | 02040-1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | 360.36 MXN | | 02040-1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 22 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | 372.40 MXN | | 02040-1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 27 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | 372.40 MXN | | 02040-110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | 403.20 MXN | | 02040-115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | 403.20 MXN | | 02040-1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 | | | 943.04 MXN | | 02040-1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 | | | 964.32 MXN | | 02040-208 | B | 8 | - | M6 | 8 | 16 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 248.64 MXN | | 02040-2104 | B | 10 | - | M6 | 10 | 20 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 263.76 MXN | | 02040-2081 | B | 10 | - | M8 | 8 | 18 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | 278.60 MXN | | 02040-2101 | B | 10 | - | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | 301.00 MXN | | 02040-2103 | B | 12 | - | M10 | 10 | 22 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | 321.16 MXN | | 02040-2152 | B | 12 | - | M10 | 15 | 27 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | 321.16 MXN | | 02040-210 | B | 14 | - | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | 346.64 MXN | | 02040-215 | B | 14 | - | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | 351.96 MXN | | 02040-2151 | B | 19 | - | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 | | | 700.28 MXN | | 02040-2201 | B | 19 | - | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 | | | 722.68 MXN | | 02040-308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 16 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 284.48 MXN | | 02040-3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 20 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 302.12 MXN | | 02040-3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 18 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | 318.64 MXN | | 02040-3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | 345.52 MXN | | 02040-3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 22 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | 361.20 MXN | | 02040-3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 27 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | 361.20 MXN | | 02040-310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | 366.52 MXN | | 02040-315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | 366.52 MXN | | 02040-3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 | | | 875.00 MXN | | 02040-3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 | | | 900.20 MXN | | 02040-7101 | K | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | 834.96 MXN | | 02040-710 | K | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | 1,020.88 MXN | | 02040-715 | K | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | 1,027.32 MXN | | 02040-7151 | K | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 | | | 1,673.84 MXN | | 02040-7201 | K | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 | | | 1,685.88 MXN | | 02040-8101 | L | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | 517.72 MXN | | 02040-810 | L | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | 589.40 MXN | | 02040-815 | L | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | 596.40 MXN | | 02040-8151 | L | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 | | | 1,039.36 MXN | | 02040-8201 | L | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 | | | 1,049.16 MXN | | 02040-410 | D | - | 13 | M6 | 10 | - | 6 | 14,4 | 13 | - | | | 253.68 MXN | | 02040-4151 | D | - | 13 | M6 | 15 | - | 10 | 14,4 | 13 | - | | | 267.96 MXN | | 02040-4101 | D | - | 17 | M8 | 10 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | 283.08 MXN | | 02040-415 | D | - | 17 | M8 | 15 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | 305.48 MXN | | 02040-4251 | D | - | 17 | M8 | 25 | - | 16 | 19,4 | 17 | - | | | 341.88 MXN | | 02040-4201 | D | - | 19 | M10 | 20 | - | 10 | 21,9 | 19 | - | | | 321.16 MXN | | 02040-4302 | D | - | 19 | M10 | 30 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | 332.08 MXN | | 02040-4401 | D | - | 19 | M10 | 40 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | 357.28 MXN | | 02040-420 | D | - | 22 | M12 | 20 | - | 10 | 25,2 | 22 | - | | | 325.36 MXN | | 02040-425 | D | - | 22 | M12 | 25 | - | 15 | 25,2 | 22 | - | | | 334.60 MXN | | 02040-430 | D | - | 22 | M12 | 30 | - | 20 | 25,2 | 22 | - | | | 341.88 MXN | | 02040-440 | D | - | 22 | M12 | 40 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | 359.52 MXN | | 02040-450 | D | - | 22 | M12 | 50 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | 374.36 MXN | | 02040-4301 | D | - | 30 | M16 | 30 | - | 20 | 33 | 30 | - | | | 853.44 MXN | | 02040-4501 | D | - | 30 | M16 | 50 | - | 25 | 33 | 30 | - | | | 943.04 MXN | | 02040-510 | E | - | - | M6 | 10 | - | 6 | 14,4 | 13 | - | | | 208.32 MXN | | 02040-5151 | E | - | - | M6 | 15 | - | 10 | 14,4 | 13 | - | | | 220.92 MXN | | 02040-5101 | E | - | - | M8 | 10 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | 232.96 MXN | | 02040-515 | E | - | - | M8 | 15 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | 253.40 MXN | | 02040-5251 | E | - | - | M8 | 25 | - | 16 | 19,4 | 17 | - | | | 261.52 MXN | | 02040-5201 | E | - | - | M10 | 20 | - | 10 | 21,9 | 19 | - | | | 277.76 MXN | | 02040-5302 | E | - | - | M10 | 30 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | 288.68 MXN | | 02040-5401 | E | - | - | M10 | 40 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | 306.60 MXN | | 02040-520 | E | - | - | M12 | 20 | - | 10 | 25,2 | 22 | - | | | 278.04 MXN | | 02040-525 | E | - | - | M12 | 25 | - | 15 | 25,2 | 22 | - | | | 280.56 MXN | | 02040-530 | E | - | - | M12 | 30 | - | 20 | 25,2 | 22 | - | | | 291.20 MXN | | 02040-540 | E | - | - | M12 | 40 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | 309.40 MXN | | 02040-550 | E | - | - | M12 | 50 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | 324.52 MXN | | 02040-5301 | E | - | - | M16 | 30 | - | 20 | 33 | 30 | - | | | 624.12 MXN | | 02040-5501 | E | - | - | M16 | 50 | - | 25 | 33 | 30 | - | | | 645.68 MXN | | 02040-610 | F | - | 13 | M6 | 10 | - | 6 | 14,4 | 13 | - | | | 236.60 MXN | | 02040-6151 | F | - | 13 | M6 | 15 | - | 10 | 14,4 | 13 | - | | | 256.76 MXN | | 02040-6101 | F | - | 17 | M8 | 10 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | 271.32 MXN | | 02040-615 | F | - | 17 | M8 | 15 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | 293.16 MXN | | 02040-6251 | F | - | 17 | M8 | 25 | - | 16 | 19,4 | 17 | - | | | 300.16 MXN | | 02040-6201 | F | - | 19 | M10 | 20 | - | 10 | 21,9 | 19 | - | | | 299.32 MXN | | 02040-6302 | F | - | 19 | M10 | 30 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | 310.24 MXN | | 02040-6401 | F | - | 19 | M10 | 40 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | 332.08 MXN | | 02040-620 | F | - | 22 | M12 | 20 | - | 10 | 25,2 | 22 | - | | | 301.00 MXN | | 02040-625 | F | - | 22 | M12 | 25 | - | 15 | 25,2 | 22 | - | | | 309.40 MXN | | 02040-630 | F | - | 22 | M12 | 30 | - | 20 | 25,2 | 22 | - | | | 313.88 MXN | | 02040-640 | F | - | 22 | M12 | 40 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | 334.60 MXN | | 02040-650 | F | - | 22 | M12 | 50 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | 351.96 MXN | | 02040-6301 | F | - | 30 | M16 | 30 | - | 20 | 33 | 30 | - | | | 791.00 MXN | | 02040-6501 | F | - | 30 | M16 | 50 | - | 25 | 33 | 30 | - | | | 824.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|