|
|
02040_APies de posiciones con rosca exterior y superficie plana, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D1 | G | H | E | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02040-108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 298.76 MXN | | 02040-1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 315.84 MXN | | 02040-1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 333.48 MXN | | 02040-1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 360.36 MXN | | 02040-1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 372.40 MXN | | 02040-1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 372.40 MXN | | 02040-110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 403.20 MXN | | 02040-115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 403.20 MXN | | 02040-1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 |  | | 943.04 MXN | | 02040-1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 |  | | 964.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|