|
|
02040_EPies de posiciones con rosca interior y superficie convexa,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | G | H | T | E | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02040-510 | E | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 175.28 MXN | | 02040-5151 | E | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 185.64 MXN | | 02040-5101 | E | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 196.00 MXN | | 02040-515 | E | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 212.80 MXN | | 02040-5251 | E | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 219.52 MXN | | 02040-5201 | E | M10 | 20 | 10 | 21,1 | 19 |  | | 233.24 MXN | | 02040-5302 | E | M10 | 30 | 15 | 21,1 | 19 |  | | 242.48 MXN | | 02040-5401 | E | M10 | 40 | 15 | 21,1 | 19 |  | | 257.32 MXN | | 02040-520 | E | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 233.52 MXN | | 02040-525 | E | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 235.76 MXN | | 02040-530 | E | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 244.72 MXN | | 02040-540 | E | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 260.12 MXN | | 02040-550 | E | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 272.72 MXN | | 02040-5301 | E | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 524.44 MXN | | 02040-5501 | E | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 542.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|