norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pies del dispositivo con rosca interior, forma B superficie plana pulida y endurecida
02070_B

Pies del dispositivo con rosca interior, forma B superficie...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies del dispositivo se utilizan para soportar piezas de trabajo y dispositivos brutos y tratados. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02070_B Pies del dispositivo con rosca interior, forma B superficie plana pulida y endurecida 145 kB

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma B superficie plana pulida y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDEGHTSWCADAcc.PrecioPedir
02070-206X20B9,52M6201210 290.08 MXN
02070-206X40B9,52M6401210 269.92 MXN
02070-210X32B16,53M10321817 329.28 MXN
02070-210X63B16,53M10631817 376.32 MXN
02070-212X32B18,53M12321819 427.28 MXN
02070-212X63B18,53M12631819 437.36 MXN
02070-216X50B234M16502424 494.48 MXN
02070-216X100B234M161002424 518.56 MXN