norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie serrada tratada en caliente
02070_D

Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies del dispositivo se utilizan para soportar piezas de trabajo y dispositivos brutos y tratados. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02070_D Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie serrada tratada en caliente 169 kB

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie serrada tratada en caliente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDGHTSWCADAcc.PrecioPedir
02070-406X20D9,5M6201210 388.64 MXN
02070-406X40D9,5M6401210 349.16 MXN
02070-410X32D16,5M10321817 559.72 MXN
02070-410X63D16,5M10631817 559.72 MXN
02070-412X32D18,5M12321819 628.32 MXN
02070-412X63D18,5M12631819 639.52 MXN
02070-416X50D23M16502424 1,111.32 MXN
02070-416X100D23M161002424 932.68 MXN