norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies de posiciones se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana endurecida
Forma B: Superficie plana pulida y endurecida
Forma C: Superficie convexa endurecida
Forma D: Superficie serrada tratada en caliente
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02041 Pies de posiciones 192 kB

Planos (vista completa)

Pies de posiciones

Pies de posiciones, forma A superficie plana y endurecida

Más información

Planos

Pies de posiciones, forma A superficie plana y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBDGHSWCADAcc.PrecioPedir
02041-106010A1110M61010 107.46 MXN
02041-106020A1110M62010 93.02 MXN
02041-108010A1313M81013 132.75 MXN
02041-108015A1313M81513 121.31 MXN
02041-108030A1313M83013 152.01 MXN
02041-110010A1617M101017 141.47 MXN
02041-110020A1617M102017 109.27 MXN
02041-110040A1617M104017 103.54 MXN
02041-112010A2019M121019 180.91 MXN
02041-112025A2019M122519 195.36 MXN
02041-112050A2019M125019 157.12 MXN
02041-116015A2427M161527 198.97 MXN
02041-116030A2427M163027 464.74 MXN
02041-116060A2427M166027 443.07 MXN
02041-120040A2932M204032 605.01 MXN
02041-120080A2932M208032 767.26 MXN

Pies de posiciones, forma B superficie plana pulida y endurecida

Más información

Planos

Pies de posiciones, forma B superficie plana pulida y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBDGHSWCADAcc.PrecioPedir
02041-206010B1110M61010 262.18 MXN
02041-206020B1110M62010 292.57 MXN
02041-208010B1313M81013 322.07 MXN
02041-208015B1313M81513 310.03 MXN
02041-208030B1313M83013 293.17 MXN
02041-210010B1617M101017 322.07 MXN
02041-210020B1617M102017 336.22 MXN
02041-210040B1617M104017 355.49 MXN
02041-212010B2019M121019 417.19 MXN
02041-212025B2019M122519 403.65 MXN
02041-212050B2019M125019 427.73 MXN
02041-216015B2427M161527 719.99 MXN
02041-216030B2427M163027 760.63 MXN
02041-216060B2427M166027 810.00 MXN
02041-220040B2932M204032 973.14 MXN
02041-220080B2932M208032 1,084.51 MXN

Pies de posiciones, forma C superficie convexa endurecida

Más información

Planos

Pies de posiciones, forma C superficie convexa endurecida

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaBDGHRSWCADAcc.PrecioPedir
02041-306010C1110M6101510 176.39 MXN
02041-306020C1110M6201510 198.97 MXN
02041-308010C1313M8102013 220.33 MXN
02041-308015C1313M8152013 312.75 MXN
02041-308030C1313M8302013 262.47 MXN
02041-310010C1617M10103017 265.79 MXN
02041-310020C1617M10203017 333.21 MXN
02041-310040C1617M10403017 344.65 MXN
02041-312010C2019M12104019 280.24 MXN
02041-312025C2019M12253519 430.43 MXN
02041-312050C2019M12503519 461.73 MXN
02041-316015C2427M16155027 935.51 MXN
02041-316030C2427M16305027 745.58 MXN
02041-316060C2427M16605027 1,003.84 MXN
02041-320040C2932M20406032 1,710.28 MXN
02041-320080C2932M20806032 1,326.21 MXN

Pies de posiciones, Forma D superficie serrada tratada en caliente

Más información

Planos

Pies de posiciones, Forma D superficie serrada tratada en caliente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBDGHSWCADAcc.PrecioPedir
02041-406010D1110M61010 341.94 MXN
02041-406020D1110M62010 360.91 MXN
02041-408015D1313M81513 358.19 MXN
02041-408030D1313M83013 367.53 MXN
02041-410020D1617M102017 427.73 MXN
02041-410040D1617M104017 440.66 MXN
02041-412025D2019M122519 471.97 MXN
02041-412050D2019M125019 488.53 MXN
02041-416030D2427M163027 817.52 MXN
02041-416060D2427M166027 978.85 MXN
02041-420040D2932M204032 999.63 MXN
02041-420080D2932M208032 1,263.00 MXN