norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.0301.Versión:Templado por cementación, bruñido y pulido.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02130 Pernos de apoyo 170 kB

Planos

Pernos de apoyo

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaHBD1D2RCADAcc.PrecioPedir
02130-05X885547 72.80 MXN
02130-05X10105547 104.16 MXN
02130-05X12125547 114.24 MXN
02130-05X16165547 119.28 MXN
02130-06X10106658 83.16 MXN
02130-06X12126658 89.88 MXN
02130-06X16166658 92.40 MXN
02130-06X20206658 133.84 MXN
02130-08X121288611 101.36 MXN
02130-08X161688611 104.72 MXN
02130-08X202088611 105.56 MXN
02130-08X252588611 111.72 MXN
02130-10X16161010814 108.08 MXN
02130-10X20201010814 111.72 MXN
02130-10X25251010814 117.60 MXN
02130-10X32321010814 120.96 MXN
02130-12X202012121016 124.88 MXN
02130-12X252512121016 127.68 MXN
02130-12X323212121016 139.16 MXN
02130-12X404012121016 142.80 MXN
02130-14X202014141220 150.36 MXN
02130-14X252514141220 151.76 MXN
02130-14X323214141220 159.32 MXN
02130-14X404014141220 170.80 MXN
02130-16X252516161425 171.36 MXN
02130-16X323216161425 179.48 MXN
02130-16X404016161425 185.08 MXN
02130-16X505016161425 187.32 MXN
02130-20X252520201628 205.24 MXN
02130-20X323220201628 218.68 MXN
02130-20X404020201628 224.84 MXN
02130-20X505020201628 240.80 MXN