norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.0301.Versión:Templado por cementación, bruñido y pulido.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02130 Pernos de apoyo 170 kB

Planos

Pernos de apoyo

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaHBD1D2RCADAcc.PrecioPedir
02130-05X885547 70.28 MXN
02130-05X10105547 100.80 MXN
02130-05X12125547 110.60 MXN
02130-05X16165547 115.36 MXN
02130-06X10106658 80.36 MXN
02130-06X12126658 86.80 MXN
02130-06X16166658 89.32 MXN
02130-06X20206658 129.36 MXN
02130-08X121288611 98.00 MXN
02130-08X161688611 101.36 MXN
02130-08X202088611 102.20 MXN
02130-08X252588611 108.08 MXN
02130-10X16161010814 104.44 MXN
02130-10X20201010814 108.08 MXN
02130-10X25251010814 113.68 MXN
02130-10X32321010814 117.04 MXN
02130-12X202012121016 120.68 MXN
02130-12X252512121016 123.48 MXN
02130-12X323212121016 134.68 MXN
02130-12X404012121016 138.04 MXN
02130-14X202014141220 145.32 MXN
02130-14X252514141220 146.72 MXN
02130-14X323214141220 154.00 MXN
02130-14X404014141220 165.20 MXN
02130-16X252516161425 165.76 MXN
02130-16X323216161425 173.60 MXN
02130-16X404016161425 178.92 MXN
02130-16X505016161425 181.16 MXN
02130-20X252520201628 198.52 MXN
02130-20X323220201628 211.40 MXN
02130-20X404020201628 217.56 MXN
02130-20X505020201628 232.96 MXN