norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°
02080

Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.3505.Versión:Cuerpo tratado en caliente, bola endurecida (50 - 55 HRC).Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas. También se pueden instalar en elementos de sujeción existentes, ver elemento de sujeción "arness", por ejemplo.

Bola asegurada contra torsiones.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: con rosca exterior, bola aplanada, plana
Forma F: con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02080 Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12° 187 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02080-106C7M66,71314,5131010 579.88 MXN
02080-108C8M86,71314,5131010 716.52 MXN
02080-110C10M10101821,9191625 809.48 MXN
02080-112C12M12101821,9191625 809.48 MXN
02080-116C16M16202733302490 1,108.52 MXN
02080-120C20M20202733302490 1,444.24 MXN
02080-306F7M66,71314,5131010 725.20 MXN
02080-308F8M86,71314,5131010 736.12 MXN
02080-310F10M10101821,9191625 1,050.00 MXN
02080-312F12M12101821,9191625 1,050.00 MXN
02080-316F16M16202733302490 1,275.12 MXN
02080-320F20M20202733302490 1,444.24 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50