|
|
02007_FSoportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión. Inserto: Forma F de acero para herramientas. Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido. Bola endurecida con acabado natural. Inserto: Forma F, endurecido y bruñido. Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables. La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | Referencia de la pinza | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02007-310X015 | F | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 |  |  | 1,853.88 MXN | | 02007-310X030 | F | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 |  |  | 1,880.76 MXN | | 02007-310X050 | F | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 |  |  | 1,903.44 MXN | | 02007-312X020 | F | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 |  |  | 2,006.20 MXN | | 02007-312X040 | F | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 |  |  | 2,017.96 MXN | | 02007-312X060 | F | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 |  |  | 2,024.96 MXN | | 02007-316X025 | F | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 |  |  | 2,250.08 MXN | | 02007-316X050 | F | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 |  |  | 2,250.08 MXN | | 02007-316X080 | F | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 |  |  | 2,292.08 MXN | | 02007-320X030 | F | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 |  |  | 2,496.48 MXN | | 02007-320X060 | F | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 |  |  | 2,523.36 MXN | | 02007-320X100 | F | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 |  |  | 2,609.04 MXN | | 02007-324X040 | F | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-2510 |  |  | 3,049.48 MXN | | 02007-324X100 | F | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-2510 |  |  | 3,192.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|