|
|
02009Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica,... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo: acero para temple y revenido. Bola: acero resistente a los ácidos y a la corrosión. Inserto: Formas C, F y M de acero para herramientas. Forma K de POM. Forma E de acero inoxidable. Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante. Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido. Bola endurecida con acabado natural. Inserto: Formas C y F, endurecido y bruñido. Forma M con acanaladura de metal duro bruñido. Forma K, blanco. Forma E, endurecido, acabado natural. Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100. Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables. La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo.Indicación sobre el dibujo:Forma C: inserto de acero aplanado, plano Forma E: inserto de acero inoxidable aplanado, plano Forma F: pinza aplanada, con acanaladura Forma K: inserto POM aplanado, plano Forma M: pinza aplanada, con acanaladura de metal duro Forma O: inserto de acero inoxidable con superficie de diamante Forma P: inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | SW1 | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | Accesorios | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02009-120X030 | C | 30 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10108 | | | 1,746.36 MXN | | 02009-120X050 | C | 50 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10108 | | | 1,773.80 MXN | | 02009-120X070 | C | 70 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10108 | | | 1,845.76 MXN | | 02009-124X040 | C | 40 | M24 | 12 | - | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-12108 | | | 2,155.44 MXN | | 02009-124X080 | C | 80 | M24 | 12 | - | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-12108 | | | 2,289.84 MXN | | 02009-220X030 | E | 30 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10102 | | | 1,732.92 MXN | | 02009-220X050 | E | 50 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10102 | | | 1,756.44 MXN | | 02009-220X070 | E | 70 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10102 | | | 1,875.16 MXN | | 02009-224X040 | E | 40 | M24 | 12 | - | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-12102 | | | 2,190.16 MXN | | 02009-224X080 | E | 80 | M24 | 12 | - | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-12102 | | | 2,324.84 MXN | | 02009-320X030 | F | 30 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-1010 | | | 1,984.36 MXN | | 02009-320X050 | F | 50 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-1010 | | | 2,011.24 MXN | | 02009-320X070 | F | 70 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-1010 | | | 2,082.92 MXN | | 02009-324X040 | F | 40 | M24 | 12 | - | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-1210 | | | 2,390.36 MXN | | 02009-324X080 | F | 80 | M24 | 12 | - | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-1210 | | | 2,525.32 MXN | | 02009-720X030 | K | 30 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 4 | 07113-10109 | | | 1,734.60 MXN | | 02009-720X050 | K | 50 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 4 | 07113-10109 | | | 1,761.48 MXN | | 02009-720X070 | K | 70 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 4 | 07113-10109 | | | 1,833.44 MXN | | 02009-724X040 | K | 40 | M24 | 12 | - | 4 | 10 | 10 | 15 | 7 | 07113-12109 | | | 2,144.52 MXN | | 02009-724X080 | K | 80 | M24 | 12 | - | 4 | 10 | 10 | 15 | 7 | 07113-12109 | | | 2,279.48 MXN | | 02009-920X030 | M | 30 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10107 | | | 1,990.52 MXN | | 02009-920X050 | M | 50 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10107 | | | 2,016.84 MXN | | 02009-920X070 | M | 70 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10107 | | | 2,089.36 MXN | | 02009-924X040 | M | 40 | M24 | 12 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-12107 | | | 2,394.84 MXN | | 02009-924X080 | M | 80 | M24 | 12 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-12107 | | | 2,530.36 MXN | | 02009-520X030 | O | 30 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10105 | | | 1,812.44 MXN | | 02009-520X050 | O | 50 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10105 | | | 1,837.08 MXN | | 02009-520X070 | O | 70 | M20 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | 07113-10105 | | | 1,954.96 MXN | | 02009-524X040 | O | 40 | M24 | 12 | - | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-12105 | | | 2,299.36 MXN | | 02009-524X080 | O | 80 | M24 | 12 | - | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | 07113-12105 | | | 2,433.48 MXN | | 02009-620X030 | P | 30 | M20 | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 13 | 37 | 07113-10126 | | | 1,806.84 MXN | | 02009-620X050 | P | 50 | M20 | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 13 | 37 | 07113-10126 | | | 1,830.08 MXN | | 02009-620X070 | P | 70 | M20 | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 13 | 37 | 07113-10126 | | | 1,949.08 MXN | | 02009-624X040 | P | 40 | M24 | 12 | 13 | 6 | 12 | 10 | 15 | 55 | 07113-12126 | | | 2,278.64 MXN | | 02009-624X080 | P | 80 | M24 | 12 | 13 | 6 | 12 | 10 | 15 | 55 | 07113-12126 | | | 2,413.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|