norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma K, bola de POM aplanada, plana
02008_K

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola con forma K de POM.
Versión:Cuerpo tratado en caliente.
Bola de POM blanco.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02008_K Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma K, bola de POM aplanada, plana 185 kB

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma K, bola de POM aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3H1SW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02008-712X025K25M1261,5672 999.32 MXN
02008-712X035K35M1261,5672 1,007.44 MXN
02008-712X050K50M1261,5672 1,020.60 MXN
02008-716X025K25M168,51,58104 1,080.80 MXN
02008-716X035K35M168,51,58104 1,093.12 MXN
02008-716X050K50M168,51,58104 1,110.76 MXN