|
|
02003Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo: acero para temple y revenido. Bola: acero resistente a los ácidos y a la corrosión. Inserto: Formas C, F y M de acero para herramientas. Forma K de POM. Forma E de acero inoxidable. Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante. Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido. Bola endurecida con acabado natural. Inserto: Formas C y F, endurecido y bruñido. Forma M con acanaladura de metal duro bruñido. Forma K, blanco. Forma E, endurecido, acabado natural. Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100. Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables. La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo.Indicación sobre el dibujo:Forma C: inserto de acero aplanado, plano Forma E: inserto de acero inoxidable aplanado, plano Forma F: pinza aplanada, con acanaladura Forma K: inserto POM aplanado, plano Forma M: pinza aplanada, con acanaladura de metal duro Forma O: inserto de acero inoxidable con superficie de diamante Forma P: inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02003-117X022 | C | 17 | M6 | 10 | - | 22 | 4 | 10 | 7 | 13 | 28 | | | 1,680.28 MXN | | 02003-119X024 | C | 19 | M8 | 12 | - | 24 | 4 | 10 | 8 | 15 | 39 | | | 1,843.24 MXN | | 02003-124X028 | C | 24 | M10 | 16 | - | 28 | 4 | 10 | 8 | 20 | 58 | | | 1,954.40 MXN | | 02003-130X030 | C | 30 | M12 | 20 | - | 30 | 4 | 10 | 9 | 23 | 95 | | | 2,164.12 MXN | | 02003-136X036 | C | 36 | M12 | 25 | - | 36 | 4 | 10 | 11 | 28 | 136 | | | 2,581.04 MXN | | 02003-217X022 | E | 17 | M6 | 10 | - | 22 | 4 | 10 | 7 | 13 | 28 | | | 1,685.32 MXN | | 02003-219X024 | E | 19 | M8 | 12 | - | 24 | 4 | 10 | 8 | 15 | 39 | | | 1,844.36 MXN | | 02003-224X028 | E | 24 | M10 | 16 | - | 28 | 4 | 10 | 8 | 20 | 58 | | | 1,963.92 MXN | | 02003-230X030 | E | 30 | M12 | 20 | - | 30 | 4 | 10 | 9 | 23 | 95 | | | 2,233.56 MXN | | 02003-236X036 | E | 36 | M12 | 25 | - | 36 | 4 | 10 | 11 | 28 | 136 | | | 2,656.64 MXN | | 02003-317X022 | F | 17 | M6 | 10 | - | 22 | 4 | 10 | 7 | 13 | 28 | | | 1,926.40 MXN | | 02003-319X024 | F | 19 | M8 | 12 | - | 24 | 4 | 10 | 8 | 15 | 39 | | | 2,085.44 MXN | | 02003-324X028 | F | 24 | M10 | 16 | - | 28 | 4 | 10 | 8 | 20 | 58 | | | 2,313.92 MXN | | 02003-330X030 | F | 30 | M12 | 20 | - | 30 | 4 | 10 | 9 | 23 | 95 | | | 2,569.28 MXN | | 02003-336X036 | F | 36 | M12 | 25 | - | 36 | 4 | 10 | 11 | 28 | 136 | | | 3,104.36 MXN | | 02003-717X022 | K | 17 | M6 | 10 | - | 22 | 4 | 10 | 7 | 13 | 4 | | | 1,667.96 MXN | | 02003-719X024 | K | 19 | M8 | 12 | - | 24 | 4 | 10 | 8 | 15 | 7 | | | 1,832.32 MXN | | 02003-724X028 | K | 24 | M10 | 16 | - | 28 | 4 | 10 | 8 | 20 | 14 | | | 1,944.60 MXN | | 02003-730X030 | K | 30 | M12 | 20 | - | 30 | 4 | 10 | 9 | 23 | 27 | | | 2,157.12 MXN | | 02003-736X036 | K | 36 | M12 | 25 | - | 36 | 4 | 10 | 11 | 28 | 47 | | | 2,568.44 MXN | | 02003-917X022 | M | 17 | M6 | 10 | 7,9 | 22 | 4 | 10 | 7 | 13 | 28 | | | 1,932.84 MXN | | 02003-919X024 | M | 19 | M8 | 12 | 9,5 | 24 | 4 | 10 | 8 | 15 | 39 | | | 2,091.60 MXN | | 02003-924X028 | M | 24 | M10 | 16 | 12,7 | 28 | 4 | 10 | 8 | 20 | 58 | | | 2,318.12 MXN | | 02003-930X030 | M | 30 | M12 | 20 | 15,9 | 30 | 4 | 10 | 9 | 23 | 95 | | | 2,593.08 MXN | | 02003-936X036 | M | 36 | M12 | 25 | 19 | 36 | 4 | 10 | 11 | 28 | 136 | | | 3,233.16 MXN | | 02003-517X022 | O | 17 | M6 | 10 | - | 22 | 4 | 10 | 7 | 13 | 28 | | | 1,767.92 MXN | | 02003-519X024 | O | 19 | M8 | 12 | - | 24 | 4 | 10 | 8 | 15 | 39 | | | 1,957.48 MXN | | 02003-524X028 | O | 24 | M10 | 16 | - | 28 | 4 | 10 | 8 | 20 | 58 | | | 2,145.36 MXN | | 02003-530X030 | O | 30 | M12 | 20 | - | 30 | 4 | 10 | 9 | 23 | 95 | | | 2,436.56 MXN | | 02003-536X036 | O | 36 | M12 | 25 | - | 36 | 4 | 10 | 11 | 28 | 136 | | | 2,920.40 MXN | | 02003-617X024 | P | 17 | M6 | 10 | 10 | 24 | 6 | 12 | 7 | 13 | - | | | 1,760.92 MXN | | 02003-619X026 | P | 19 | M8 | 12 | 13 | 26 | 6 | 12 | 8 | 15 | - | | | 1,936.20 MXN | | 02003-624X030 | P | 24 | M10 | 16 | 16 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 | - | | | 2,105.04 MXN | | 02003-630X032 | P | 30 | M12 | 20 | 21 | 32 | 6 | 12 | 9 | 23 | - | | | 2,408.84 MXN | | 02003-636X038 | P | 36 | M12 | 25 | 27 | 38 | 6 | 12 | 11 | 28 | - | | | 2,875.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|