|
|
02004Soportes con bola oscilante de retrogiro automático |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.Ventajas:- Una junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas. - El soporte de sujeción gira tras la sujeción automática para volver a la posición del punto cero. - Alta capacidad de carga con tamaños constructivos pequeños.Indicación sobre el dibujo:Forma C: sistema plano Forma F: sistema con acanaladura
1) Perforación para espiga como protección contra torsión DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | T | T1 | L6 | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02004-105 | C | 18 | M5 | 15 | 7 | 1,8 | 14 | 2,1 | 0,8 | 5 | 3 | 4,6 | 30 | | | 1,139.04 MXN | | 02004-106 | C | 22 | M6 | 18 | 8 | 2,8 | 16,5 | 2,5 | 1 | 6 | 4 | 5,6 | 50 | | | 1,257.20 MXN | | 02004-108 | C | 28 | M8 | 23 | 11 | 3,3 | 21,5 | 3,4 | 1,3 | 8 | 5 | 7,5 | 90 | | | 1,257.20 MXN | | 02004-110 | C | 34 | M10 | 29 | 13 | 4,4 | 27 | 4,2 | 1,6 | 10 | 6 | 9,2 | 140 | | | 1,513.12 MXN | | 02004-112 | C | 40 | M12 | 35 | 16 | 5,4 | 32 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11,3 | 220 | | | 1,792.00 MXN | | 02004-305 | F | 18 | M5 | 15 | 7 | 1,8 | 14 | 2,1 | 0,8 | 5 | 3 | 4,6 | 30 | | | 1,536.36 MXN | | 02004-306 | F | 22 | M6 | 18 | 8 | 2,8 | 16,5 | 2,5 | 1 | 6 | 4 | 5,6 | 50 | | | 1,720.04 MXN | | 02004-308 | F | 28 | M8 | 23 | 11 | 3,3 | 21,5 | 3,4 | 1,3 | 8 | 5 | 7,5 | 90 | | | 1,720.04 MXN | | 02004-310 | F | 34 | M10 | 29 | 13 | 4,4 | 27 | 4,2 | 1,6 | 10 | 6 | 9,2 | 140 | | | 2,094.12 MXN | | 02004-312 | F | 40 | M12 | 35 | 16 | 5,4 | 32 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11,3 | 220 | | | 2,395.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|