norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante, con retrogiro automático, forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, con acanaladura
02081_J

Soportes con bola oscilante, con retrogiro automático, forma J,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bola de acero tratado térmicamente, rodamiento esférico de acero.Versión:Bola fosfatada, rodamiento esférico endurecido.Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.
La superficie de apoyo vuelve a colocarse en la posición de salida después de la descarga de tracción.

Bola asegurada contra torsiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02081_J Soportes con bola oscilante, con retrogiro automático, forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, con acanaladura 185 kB

Planos

Soportes con bola oscilante, con retrogiro automático, forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2D3HETSW1SW2Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02081-603JM391311,5510698 980.84 MXN
02081-604JM412181561381216 1,316.84 MXN
02081-605JM5182521,9819101732 1,666.00 MXN
02081-606JM6263631,21027162564 1,712.20 MXN
02081-608JM8304034,61230172890 1,729.28 MXN