norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante, Forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana
02000_J

Soportes con bola oscilante, Forma J, con soporte de ajuste,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067. Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.

* Válido solo si se respeta la profundidad mínima de perforación.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02000_J Soportes con bola oscilante, Forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana 217 kB

Planos

Soportes con bola oscilante, Forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3HTØ de bolaPerforación
de alojamiento
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02000-603J12M37,2113,510ø 12 H7X6 min.10* 893.07 MXN
02000-604J18M410,5174,416ø 18 H7X8 min.25* 1,217.24 MXN
02000-605J28M520256,325ø 28 H7X13 min.90* 1,526.38 MXN